H07ZZ-F 18G1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 1600816 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 18G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | noir |
Tension nominale | 450/750V |
Min. - Max. Diamètre extérieure mm | 20.7 - 23.3 |
Construction des fils | Âme à brins fins de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteurs en mélange de caoutchouc |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange de caoutchouc |
Rayon de courbure minimum | 4 à 8 x Ø (EN 50565-1) |
Plage de température |
Mobile: -5°C...+90°C En pose fixe: -40°C...+90°C |
Tension nominale | Uo/U: 450/750V - Installation fixe, protégée: Uo/U: 600/1000V |
Tension d'essai | 2500V |
PUR | Non |
Numéroté | Non |
300/500V | Non |
1000V | Non |
Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Certification | HAR |
Type de câbles | H07ZZ-F |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |