H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X4 RD

H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X4 RD

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 1023774

Spécifications

Section mm² 4,00
Couleur rouge
Diamètre extérieure mm 5.50
Tension nominale 1kV
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés.
Spécificités Isolation des conducteurs sans halogènes de rayonnement copolymère, blanc
Rayon de courbure minimum 4 x Ø
Plage de température -40°C...+120°C temp. max du fils selon EN 60216-1
température ambiante selon EN 50618: -40°C...+90°C
Tension nominale Uo/U AC = 1,0/1,0 kV, Uo/U DC = 1,5/1,5 kV - Tension de fonctionnement autorisée max.: DC 1,8 kV
Tension d'essai 6500V AC
EVA Non
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+90°C
Branche énergie solaire
Certification HAR
Résistances UV
Types de fils H1Z2Z2-K
Sous-catégorie fils
  • Fils sans halogène
  • Fils solar
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (633.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?