IE-5-M12D-S-5-H-2-26-7-RJ45
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2171088 |
---|
Spécifications
Lien 1 | M12 fiche droite |
---|---|
Lien 2 | Extrémité libre |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Couleur de la gaine | bleu d'eau |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Kodierung | M12: D-Standard |
Longeur m | 5 |
Longueur | 5.00 |
Type de câbles | ETHERLINE H Flex Cat.5e Patchkabel |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Blindage | SF/UTP |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Résistances |
|
Flexibilité | souple |
Tarif douanier | 8544.4200 |