IE-5-RJ45-3-P-2-26-7-RJ45
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2171117 |
---|
Spécifications
Lien 1 | RJ45 droite |
---|---|
Lien 2 | RJ45 droite |
Longueur | 3.00 |
Blindage | SF/UTP |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | bleu d'eau |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Type de câbles | ETHERLINE P Flex Cat.5e PUR |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Blindage | SF/UTP |
Matière gaine extérieure | PUR |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Flexibilité | souple |
Plage de température | -30°C...+90°C |
Tarif douanier | 8544.4200 |