IE-PNB-5-M12D-A-2-Y-2-22-7-RJ45
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2171223 |
---|
Spécifications
Lien 1 | M12 fiche coudée |
---|---|
Lien 2 | RJ45 droite |
Matière gaine extérieure | PVC |
Couleur de la gaine | vert |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Kodierung | M12: D-Standard |
Résistances |
|
PROFINET Typ | B |
Longueur | 2.00 |
Type de câbles | ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patchkabel PVC |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Plage de température | -30°C...+90°C |
Tarif douanier | 8544.4200 |