IE-PNB-5-M12D-S-20-Y-2-22-7-OE

IE-PNB-5-M12D-S-20-Y-2-22-7-OE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 12.12.2024
Numéro d'article 2171036

Spécifications

Lien 1 M12 fiche droite
Lien 2 Extrémité libre
Matière gaine extérieure PVC
Couleur de la gaine vert
Blindage SF/UTP
Flexibilité souple
sans halogène Non
Kodierung M12: D-Standard
Résistances
  • Huile
  • UV
Longeur m 20
PROFINET Typ B
Longueur 20.00
Certification UL/CSA
Type de câbles ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patchkabel PVC
Matière gaine extérieure PVC
Blindage SF/UTP
Flexibilité souple
sans halogène Non
Résistances
  • Huile
  • UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Plage de température -30°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?