IE-PNB-5-M12D-S-3-Y-2-22-7-RJ45

IE-PNB-5-M12D-S-3-Y-2-22-7-RJ45

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2171217

Spécifications

Lien 1 M12 fiche droite
Lien 2 RJ45 droite
Matière gaine extérieure PVC
Couleur de la gaine vert
Blindage SF/UTP
Flexibilité souple
sans halogène Non
Kodierung M12: D-Standard
Résistances
  • Huile
  • UV
PROFINET Typ B
Longueur 3.00
Type de câbles ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patchkabel PVC
Matière gaine extérieure PVC
Blindage SF/UTP
Flexibilité souple
sans halogène Non
Résistances
  • Huile
  • UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Plage de température -30°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique (173.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?