IE-PNB-5-RJ45-10-Y-2-22-7-OE

IE-PNB-5-RJ45-10-Y-2-22-7-OE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2171240

Spécifications

PROFINET Typ B
Lien 1 RJ45 droite
Lien 2 Extrémité libre
Longueur 10.00
Blindage SF/UTP
Matière gaine extérieure PVC
Couleur de la gaine vert
Flexibilité souple
sans halogène Non
Résistances UV
Type de câbles ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patchkabel PVC
Matière gaine extérieure PVC
Blindage SF/UTP
Flexibilité souple
sans halogène Non
Résistances UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Plage de température -40°C...+70°C
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique (197.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?