IE-PNB-5-RJ45-2-Y-2-22-7-RJ45
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2171230 |
---|
Spécifications
PROFINET Typ | B |
---|---|
Lien 1 | RJ45 droite |
Lien 2 | RJ45 droite |
Longueur | 2.00 |
Blindage | SF/UTP |
Matière gaine extérieure | PVC |
Couleur de la gaine | vert |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Résistances | UV |
Type de câbles | ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patchkabel PVC |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Résistances | UV |
Sous-catégorie câble |
|
Plage de température | -40°C...+70°C |
Tarif douanier | 8544.4200 |