IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-M12D-S

IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-M12D-S

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2171066

Spécifications

Lien 1 M12 fiche coudée
Lien 2 M12 fiche droite
Longeur m 20
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine vert
Blindage SF/UTP
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Kodierung M12: D-Standard
Résistances
  • UV
  • Mécanique
PROFINET Typ C
Longueur 20.00
Certification UL/CSA
Type de câbles ETHERLINE PN FD Cat.5 Patchkabel PUR
Matière gaine extérieure PUR
Blindage SF/UTP
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Résistances
  • UV
  • Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Plage de température -30°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?