Insert mâle 4pôles+PE 10A- 230/400V
type 180°C rouge, 21x21mm
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 19.07.2025
Numéro d'article | CKM04RY |
---|
Spécifications
Type de produit | Insert de contact |
---|---|
Nombre de pôles | 4P |
Voltage V | 250 |
Courant A | 10 |
Type de contact/d'insert | Insert de broche |
Dimensions | 21x21 |
Type de raccordement | Raccord à vis |
Section du conducteur mm² | 0,75 - 2,50 |
Section du conducteur AWG | 18 - 14 |
Matériel de contact | Argent |
jusqu'à 180°C | Oui |
Tarif douanier | 8536.9000 |