Inserts femelles 38 pôles 10A/250V

à sertir

Inserts femelles 38 pôles 10A/250V

à sertir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CDDF38

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 38P
Voltage V 250
Courant A 10
Type de contact/d'insert Insert de prise
Dimensions 66x16
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,14 - 2,50
Section du conducteur AWG 26 - 14
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?