en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Inserts femelles 4/2P 80A/690V+16A/400V
à visser
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | CXF4/2 |
---|
Spécifications
Type de produit | Insert de contact |
---|---|
Nombre de pôles | 4P + 2P |
Voltage V | 830 |
Courant A | 80 |
Type de contact/d'insert | Insert de prise |
Dimensions | 77x27 |
Type de raccordement | Raccord à vis |
Section du conducteur mm² | 4,00 - 16,00 |
Section du conducteur AWG | 12 - 6 |
Matériel de contact | Argent |
Tarif douanier | 8536.9000 |