Inserts femelles 5 pôles 16A/400V

à sertir

Inserts femelles 5 pôles 16A/400V

à sertir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CQF05

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 5P
Voltage V 230 / 400
Courant A 16
Type de contact/d'insert Insert de prise
Dimensions 21x21
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,14 - 4,00
Section du conducteur AWG 26 - 12
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?