Tüllengehäuse für 1 Bügel gerade

Tüllengehäuse für 1 Bügel gerade

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article MKV20

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 21x21
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Plastique
Type de verrouillage 2 boulons
Dimension du filetage M20
Sortie de câble droite
Couleur (RAL) gris clair, RAL 7035
Type de protection IP44
Série CK
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?