Inserts femelles 64 pôles 16A/500V

à sertir

Inserts femelles 64 pôles 16A/500V

à sertir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 03.07.2025
Numéro d'article CQEEF64

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 64P
Voltage V 500
Courant A 16
Type de contact/d'insert Insert de prise
Dimensions 104x27
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,14 - 4,00
Section du conducteur AWG 26 - 12
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (180.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?