Inserts femelles MIXO 2 logements

pour connecteurs BUS

Inserts femelles MIXO 2 logements

pour connecteurs BUS

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CX02BF

Spécifications

Type de produit Insert modulaire MIXO
Nombre de pôles 2P
Voltage V 50
Type de contact/d'insert Insert de prise
Type de raccordement Coaxial
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?