Inserts femelles MIXO 42P 10A/150V

à sertir

Inserts femelles MIXO 42P 10A/150V

à sertir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 04.07.2025
Numéro d'article CX42DF

Spécifications

Type de produit Insert modulaire MIXO
Nombre de pôles 42P
Voltage V 150
Courant A 10
Type de contact/d'insert Insert de prise
Type de raccordement Sertissage
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?