Inserts femelles MIXO R145 IDC

1A 50V

Inserts femelles MIXO R145 IDC

1A 50V

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 04.07.2025
Numéro d'article CX01J8AIF

Spécifications

Type de produit Insert modulaire MIXO
Nombre de pôles 8P
Voltage V 50
Courant A 1
Type de contact/d'insert Insert de prise
Type de raccordement IDC
RJ45 Ja
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?