Inserts mâles 18 pôles 16A/500V

à sertir

Inserts mâles 18 pôles 16A/500V

à sertir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 08.06.2025
Numéro d'article CQEM18

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 18P
Voltage V 500
Courant A 16
Type de contact/d'insert Insert de broche
Dimensions 57x27
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,14 - 4,00
Section du conducteur AWG 26 - 12
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?