Inserts mâles 18pôles 10A/400V

par lame de pression

Inserts mâles 18pôles 10A/400V

par lame de pression

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CDSHM18

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 18P
Voltage V 400
Courant A 10
Type de contact/d'insert Insert de broche
Dimensions 57x27
Type de raccordement Technique de raccordement rapide
Section du conducteur mm² 0,14 - 2,50
Section du conducteur AWG 26 - 14
Matériel de contact Argent
Série SQUICH
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?