Inserts mâles MIXO 25P 4A/ 50V

à sertir

Inserts mâles MIXO 25P 4A/ 50V

à sertir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 04.07.2025
Numéro d'article CX25IBM

Spécifications

Type de produit Insert modulaire MIXO
Nombre de pôles 25P
Voltage V 50
Courant A 4
Type de contact/d'insert Insert de broche
Type de raccordement Sertissage
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?