Inserts mâles MIXO 42P 10A/150V

à sertir

Inserts mâles MIXO 42P 10A/150V

à sertir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 11.04.2025
Numéro d'article CX42DM

Spécifications

Type de produit Insert
Nombre de pôles 42P
Type d'insert Insert de broche
Voltage V 150
Courant A 10
Type de raccordement Sertissage
RJ45 Non
Mixo modulaire Oui
Série MIXO
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?