J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK

J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 30017798

Spécifications

Identification du conducteur VDE 0815
Diamètre extérieure mm 7.00
Flexibilité en pose fixe
Blindage Feuillard d’aluminium laminé
Matière gaine extérieure sans halogène
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 70
Forme câble rond
Tension nominale 300V
Résistances Non-propagateur de la flamme
Certification CPR
Type de câbles J-H(ST)H…BD
Classe d'incendie CPR Dca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (55.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?