KABELBINDER TY-RAP TY 253 MX 290X4,8 BK

KABELBINDER TY-RAP TY 253 MX 290X4,8 BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 61723150

Spécifications

Unité d'emballage 1000
Couleur noir
Ligatures de câbles avec fermoir en acier "TY-RAP" Oui
Dimension mm 4,8 x 290
Faisceau Ø mm max. 3,5 - 78
Ligatures de câbles avec surface d'inscription Non
Plage de température -40°C...+85°C
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Matériel Polyamid 6.6 ou Polypropylène avec oxyde en acier, sans halogène, sans silicone
Comportement au feu Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr ?