KABELBINDER TY-RAP TY523MR-NDT 92X2,0 BU

KABELBINDER TY-RAP TY523MR-NDT 92X2,0 BU

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61723351

Spécifications

Unité d'emballage 100
Couleur bleu, détectable
Dimension mm 2,4 x 92
Faisceau Ø mm max. 2 - 16
Ligatures de câbles avec fermoir en acier "TY-RAP" Oui
Ligatures de câbles avec surface d'inscription Non
Plage de température -40°C...+85°C
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Matériel Polyamid 6.6 ou Polypropylène avec oxyde en acier, sans halogène, sans silicone
Comportement au feu Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB
Nouveauté Non
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (73.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?