KABELBINDER TY-RAP TY527MR-PDT 345X6,9BU

KABELBINDER TY-RAP TY527MR-PDT 345X6,9BU

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 61723358

Spécifications

Unité d'emballage 50
Couleur bleu, détectable
Dimension mm 7,0 x 360
Faisceau Ø mm max. 6 - 90
Ligatures de câbles avec fermoir en acier "TY-RAP" Oui
Ligatures de câbles avec surface d'inscription Non
Plage de température -40°C...+85°C
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Matériel Polyamid 6.6 ou Polypropylène avec oxyde en acier, sans halogène, sans silicone
Comportement au feu Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (73.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?