LiFY 1X6 GNYE

LiFY 1X6 GNYE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 4560077

Spécifications

Section mm² 6,00
Couleur vert/jaune
Diamètre extérieure mm 6.00
Tension nominale 450/750V
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés en cuivre nu Class 6 (0,25 + 0,75: Colonne 7 / 1,00 - 10,00: Colonne 6)
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Plage de température -15°C...+70°C
Tension nominale bis 1,00mm² 300/500V - ab 1,50mm² 450/750V
Norme Selon VDE 0812, 0250-1
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pas pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température (Utilisation flexible) -15°C...+70°C
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -15
  • 70
Types de fils LiFY
Sous-catégorie fils
  • Fils en PVC
  • Fils de mesure / Câble cuivre de mise à la terre
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (51.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?