LiY 1x0,14 GN
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 28.11.2024
Numéro d'article | 4125006S |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,14 |
---|---|
Couleur | vert |
Tension nominale | 50V AC |
Diamètre extérieure mm | 1.10 |
HAR | Oui |
Bobine | Oui |
Füt | Non |
Extrasouple | Non |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre (0.14mm² = 18x 0.1mm² | 0.25mm² = 14x 0.15mm²) |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PVC, restistant aux flammes selon CEI 60332.1-2 |
Plage de température | -30°C...+70°C |
Tension nominale | 50V AC |
Tension d'essai |
0.14 mm² 1200V 0.25 mm² 2500V |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -30°C...+70°C |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Types de fils | Litzen 0.14 - 0.34 |
Sous-catégorie fils | Fils en PVC |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |