LiYCY 1x0,14
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 4530101 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,14 |
---|---|
Couleur | gris |
Tension nominale | 350V |
Diamètre extérieure mm | 2.80 |
Sous-catégorie fils | Fils en PVC |
Types de fils | LiYCY |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de temperature (pose fixe) | -30°C...+80°C |
Plage de température (Utilisation flexible) | -5°C...+70°C |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |