MIXO Connecteur RJ45 avec 8 contacs

1A 50V

MIXO Connecteur RJ45 avec 8 contacs

1A 50V

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CX8J6IM

Spécifications

Type de produit Insert modulaire MIXO
Voltage V 50
Courant A 1
Type de contact/d'insert Insert de broche
Type de raccordement Pince à découpage
RJ45 Ja
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?