MIXO Stifteinsatz 1ME,8Px 2C, 10A, 50V

MIXO Stifteinsatz 1ME,8Px 2C, 10A, 50V

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article CX08D5M2

Spécifications

Type de produit Insert modulaire MIXO
Nombre de pôles 8P
Voltage V 50
Courant A 10
Type de contact/d'insert Insert de broche
Type de raccordement Sertissage
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (101.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?