en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
NSGAFÖU 1,8/3kV 1x10
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 22.04.2025
Numéro d'article | 1600304 |
---|
Spécifications
Section mm² | 10,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 1x |
Couleur de la gaine | noir |
Tension nominale | 1,8/3kV |
Diamètre extérieure mm | 11.00 |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en mélange de caoutchouc |
Isolation de la gaine | Gaine extérieure en caoutchouc 5 GM 3 ,noir. Résistante à l'abrasion, aux huiles et aux flammes |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 10 x Ø En pose fixe: 6 x Ø |
Plage de température |
Utilisation flexible: -25°C...+90°C En pose fixe: -40°C...+90°C |
Tension nominale | Uo/U: 1,8/3,0 kV |
Tension d'essai | 6000V |
Norme | VDE 0250, Teil 602 |
Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+90°C |
Plage de température (Utilisation flexible) | -25°C...+90°C |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | VDE |
Types de fils | NSGAFÖU 1.8/3kV |
Sous-catégorie fils | Fils en caoutchouc |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.6000 |