ÖLFLEX CHAIN 819 P 7G0,75
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1027814 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,75 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 7G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 8.50 |
Tension nominale | UL 600V |
Matière gaine extérieure | PUR |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Blindage | sans blindage |
Type de câbles | ÖLFLEX CHAIN 819 P |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |