ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW 4G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW 4G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 10.12.2024
Numéro d'article 00104023

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine jaune
Diamètre extérieure mm 8.90
Tension nominale 450/750V
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC, jaune (RAL 1016)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø
Pose fixe: 4 x Ø
Plage de température Occasionnellement mobile:-5°C à +70°C
En pose fixe: -40°C à +80°C
Tension nominale Uo/U: 450/750V - Installation fixe, protégée: Uo/U: 600/1000V
Tension d'essai 4000V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
sans halogène Non
Type de câbles ÖLFLEX 100 YELLOW
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?