ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5 BK

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5 BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1119880

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 8.10
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1
Fils Fils torsadés en couches
Gaine extérieure Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø
En pose fixe: 4 x Ø
Plage de température Occasionnellment mobile: -30°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 4000V
Plage de température -40°C...+80°C
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
sans halogène Non
Certification
  • VDE
  • ECOLAB
  • CPR
Type de câbles ÖLFLEX 110 BLACK 300/500V
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Résistances
  • UV
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
  • Chimique
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (188.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?