ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G70

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G70

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1121391

Spécifications

Couleur de la gaine noir
Section mm² 70,00
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Diamètre extérieure mm 44.50
Tension nominale 0,6/1kV
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1
Fils Fils torsadés en couches
Spécificités Gaine interieure en PVC, noir
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 20 x Ø
En pose fixe: 6 x Ø
Plage de température Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale Uo/U: 600/1000V
Tension d'essai 4000V
Approbations VDE 0250-1
HD 627-1 S1
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
sans halogène Non
Certification CPR
Type de câbles ÖLFLEX 110 CY BLACK 0,6 / 1kV
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Résistances
  • UV
  • Non-propagateur de la flamme
  • Chimique
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Plage de température -40°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (65.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?