ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12G2,5

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12G2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1123431

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 12G (avec vert/jaune)
Classe d'incendie CPR Dca
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 18.70
Tension nominale 0,6/1kV
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX 130 H BK 0.6/1kV
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Plage de température -25°C...+70°C / -40°C...+80°C
Certification UL/CSA
Approbations UL AWM (recognized) Style 21156 (Aussenmantel) mit max. Leitertemperatur nach UL von +75°C
Résistances UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?