ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 12G2,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1123481 |
---|
Spécifications
Section mm² | 2,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 12G (avec vert/jaune) |
Classe d'incendie CPR | Eca |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 20.10 |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: sans halogène |
Fils | Assemblage en couches |
Spécificités | Enroulement avec une feuille en matière plastique sans halogène |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène noir (RAL 9005) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 20 x Ø En pose fixe: 6 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellement mobile: -25°C...+70°C En pose fixe: -40°C...+80°C UL: -25°C...+75°C |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V |
Tension d'essai |
A/A: 4000V A/S: 2000V |
Code de couleurs | Jusqu'à 5 conducteurs: code couleurs selon VDE 0293-308, à partir de 6 conducteurs: noir avec numéros blancs |
Conducteur de protection | G = avec conducteur de protection (vert/jaune) |
Norme | Selon EN 50525-3-11 |
Approbations | UL AWM (recognized) Style 21156 (Aussenmantel) mit max. Leitertemperatur nach UL von +75°C |
PUR | Non |
300/500V | Non |
1000V | Oui |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX 135 CH BK 0.6/1kV |
Résistances | UV |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |