ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G2,5

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1123479

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Classe d'incendie CPR Eca
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 14.10
Tension nominale 0,6/1kV
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: sans halogène
Fils Assemblage en couches
Spécificités Enroulement avec une feuille en matière plastique sans halogène
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène noir (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 20 x Ø
En pose fixe: 6 x Ø
Plage de température Occasionnellement mobile: -25°C...+70°C
En pose fixe: -40°C...+80°C
UL: -25°C...+75°C
Tension nominale Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Tension d'essai A/A: 4000V
A/S: 2000V
Code de couleurs Jusqu'à 5 conducteurs: code couleurs selon VDE 0293-308, à partir de 6 conducteurs: noir avec numéros blancs
Conducteur de protection G = avec conducteur de protection (vert/jaune)
Norme Selon EN 50525-3-11
Approbations UL AWM (recognized) Style 21156 (Aussenmantel) mit max. Leitertemperatur nach UL von +75°C
PUR Non
300/500V Non
1000V Oui
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -25
  • 75
Type de câbles ÖLFLEX 135 CH BK 0.6/1kV
Résistances UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (69.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?