ÖLFLEX CONTROL TM CY 12G1,5

ÖLFLEX CONTROL TM CY 12G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 281612CY

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 12G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 15.00
Tension nominale UL 600V
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolant: PVC avec gaine nylon (revêtement PA)
Fils Fils torsadés en couches
Spécificités Feuille de matière plastique laminée en aluminium
Blindage Tresse de blindage en cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure en mélange spécial de polymère thermoplastique, grise
Rayon de courbure minimum Occasionnellement flexible: 20 x Ø
En pose fixe: 5 x Ø
Plage de température Occasionellement mobile: -25°C...+90°C (AWM +105°C)
En pose fixe: -40°C...+90°C (AWM +105°C)
Tension nominale UL/CSA: 600V (TC, MTW, CIC) - WTTC: 1000V - UL AWM: 600V - CSA AWM: 1000V
Tension d'essai 2000V
Approbations UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas)
NFPA 79 Oui
Torsadé par paire Non
300V Non
Matière gaine extérieure Polymer
Blindage Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
Flexibilité torsion
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 90
Certification UL/CSA
Type de câbles ÖLFLEX CONTROL TM CY
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?