ÖLFLEX FD 891 CY 18G0,75

ÖLFLEX FD 891 CY 18G0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 02.12.2024
Numéro d'article 1027118

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 18G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 16.30
Tension nominale UL 600V
Blindage Blindage en cuivre étamé
Nouveauté Non
UL/CSA Non
Numéroté Non
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 70
Certification UL/CSA
Type de câbles ÖLFLEX FD 891 CY
Résistances UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?