ÖLFLEX FD 891 CY 4G4
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 10.01.2025
Numéro d'article | 1027504 |
---|
Spécifications
Section mm² | 4,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 14.00 |
Tension nominale | UL 600V |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Nouveauté | Non |
UL/CSA | Non |
Numéroté | Non |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Certification | UL/CSA |
Type de câbles | ÖLFLEX FD 891 CY |
Résistances | UV |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |