Section mm² |
10,00
|
Tension nominale |
600V
|
Couleur |
orange
|
Couleur gaine intérieure |
noir
|
Blindage |
Blindage en cuivre étamé
|
Diamètre extérieure mm |
9.70
|
Construction des fils |
Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.6
|
Isolation des conducteurs |
Isolation des conducteurs à base de PVC, noir
|
Spécificité |
Couche textile
|
Blindage |
Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
|
Isolation de la gaine |
Gaine extérieure en PVC à faible adhérence, orange RAL2003, résistant aux flammes (IEC 60332.1-2 + CSA FT1)
|
Rayon de courbure minimum |
en mouvement / en pose fixe: 7,5 x Ø / 3 x Ø
|
Plage de température |
-5°C...+90°C / -40°C...+90C°
|
Tension nominale |
IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V
|
Tension d'essai |
4000V
|
Norme |
Selon VDE 0250, 0285
|
Approbations |
UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150mm² CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120mm² UL File No. E63634
|
Matière gaine extérieure |
PVC
|
Blindage |
Blindage en cuivre étamé
|
Flexibilité |
extra-souple / pour chaînes
|
sans halogène |
Non
|
Plage de température (Utilisation flexible) |
-5°C...+90°C
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification |
UL/CSA
|
Types de fils |
ÖLFLEX FD 90 CY
|
Sous-catégorie fils |
- Fils en PVC
- Fils approuvés UL/CSA
- Mono conducteur pour chaînes
|
Forme câble |
rond
|
Tarif douanier |
8544.4900
|