ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1,5 YE

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1,5 YE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1235005

Spécifications

Section mm² 1,50
Couleur jaune
Classe d'incendie CPR Dca
Diamètre extérieure mm 3.00
Tension nominale 450/750V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés.
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en Polyolefin-Copolymer réticulée, résistant aux flammes IEC 60332-1-2, résistant à l'abrasion et aux entailles
Rayon de courbure minimum 4 x Ø
Plage de température -55°C...+125°C (de courte durée +145°C)
Tension nominale 0,50-1,00 mm²: 300/500V - 1,50-240 mm²: 450/750V
Tension d'essai 4000V
Norme Conforme à la norme EN 50525-3-41, avec caractéristiques étendues, GL (germanischer Lloyd)
Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -55°C...125°C
Certification
  • HAR
  • Germanische Lloyd
Résistances
  • UV
  • Huile
  • Non-propagateur de la flamme
Types de fils ÖLFLEX HEAT 125 SC
Sous-catégorie fils Fils haute température
Forme câble rond
Classe d'incendie CPR Dca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?