ÖLFLEX HEAT 1565 SC 1X16

ÖLFLEX HEAT 1565 SC 1X16

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 3016698

Spécifications

Section mm² 16,00
Couleur rouge
Tension nominale 300/500V
Diamètre extérieure mm 7.90
Sous-catégorie fils Fils haute température
Types de fils ÖLFLEX HEAT 1565 SC
Matière gaine extérieure Fibre de verre
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -195
  • 400
Plage de temperature (pose fixe) -195°C...+400°C
Résistances Non-propagateur de la flamme
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (61.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?