ÖLFLEX HEAT 1565 SC 1X6

ÖLFLEX HEAT 1565 SC 1X6

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 3020783

Spécifications

Section mm² 6,00
Couleur rouge
Tension nominale 300/500V
Diamètre extérieure mm 5.60
Sous-catégorie fils Fils haute température
Types de fils ÖLFLEX HEAT 1565 SC
Matière gaine extérieure Fibre de verre
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -195
  • 400
Plage de temperature (pose fixe) -195°C...+400°C
Résistances Non-propagateur de la flamme
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (61.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?