ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,5 DBU
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1249662 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,50 |
---|---|
Couleur | bleu foncé |
Diamètre extérieure mm | 2.45 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés. |
Isolation des conducteurs | Aderisolation auf Silikonbasis |
Rayon de courbure minimum |
Pose fixe: 6 x Ø Une seule courbure à l'extrémité de l'âme: 3 x Ø |
Plage de température |
IEC: -50°C...180°C UL (AWM): -50°C...150°C (ventilation adéquate requise) |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V |
Tension d'essai | 3000V |
Matière gaine extérieure | Silicone |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -50°C...+180°C |
Certification | UL/CSA |
Résistances |
|
Types de fils | ÖLFLEX HEAT 180 SiF A |
Sous-catégorie fils |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |