ÖLFLEX HEAT 260 GLS 3G1,5

ÖLFLEX HEAT 260 GLS 3G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0091121

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine blanc
Diamètre extérieure mm 6.10
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure PTFE
Blindage armure en acier
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -190
  • 205
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 260 GLS
Résistances Mécanique
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4995

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?