ÖLFLEX HEAT 260 GLS 7G1,5

ÖLFLEX HEAT 260 GLS 7G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 05.02.2025
Numéro d'article 0091124

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 7G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés spécial
Couleur de la gaine blanc
Diamètre extérieure mm 8.00
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure PTFE
Blindage armure en acier
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -190
  • 205
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 260 GLS
Résistances Mécanique
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4995

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?